Referenzdesign MagI³C Current Sharing

Artikel Nr. 178003

Referenzdesign MagI³C Current Sharing

Merkmale

  • Integrierter störungsarmer Taktgenerator
  • Shunt Widerstand zur Messung des Eingangs- und Ausgangsstroms
  • Drahtbrücke zur Auswahl von interleaved- and interleaved- Modus
  • Pads zur Evaluierung verschiedener Eingangsfilter Konfigurationen
  • DC/DC Konverter. MagI³C Power Modul 171 021 501
  • Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)

Anwendung

  • Verdoppelung der Ausgangsleistung
  • Bessere thermische Wärmeverteilung (Ausdehnung von hot spots)
  • Reduzierter Eingangs-und Ausgangsspannungswelligkeit (interleaved mode)
  • Schnelleres Transienten Verhalten

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Beschreibung
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
178003
SPECMagI³C Current Sharing, 7 - 50, 2.5 V - 15
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
BeschreibungMagI³C Current Sharing 
Input Voltage 7 - 50
Output Voltage 2.5 V - 15
Ausgangsstrom5 A
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

#askLorandt erklärt: Stromverdoppelung mit MagI³C-Power Modulen

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules