WL-VCSL Vertical Cavity Surface Emitting Laser

WL-VCSL Vertical Cavity Surface Emitting Laser
WL-VCSL Vertical Cavity Surface Emitting Laser

BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Size 3535
3.5 3.5 1.8

Merkmale

  • Höhe optische Leistung
  • Homogene Strahlungsmuster
    60° x 45°
    110° x 85°
  • Wellenlänge: 850 nm / 940 nm

Anwendung

  • Biometrische Erkennung
  • LiDAR
  • 3D Erkennung
  • ToF
  • Autonome Robotik
  • Autonome Industrie

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
Φe typ.(mW)
VF typ.(V)
2θ50%,X typ.(°)
2θ50%,Y typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
159353850A6300
SPEC850 nm, 2100 mW, 2.1 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Strahlungsfluss [typ.]2100 mW
Durchlassspannung [typ.]2.1 V
Abstrahlwinkel (X-Achse) [typ.]60 °
Abstrahlwinkel (Y-Achse) [typ.]45 °
–Verfügbarkeit prüfen
159353850B1300
SPEC850 nm, 2100 mW, 2.1 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Strahlungsfluss [typ.]2100 mW
Durchlassspannung [typ.]2.1 V
Abstrahlwinkel (X-Achse) [typ.]110 °
Abstrahlwinkel (Y-Achse) [typ.]85 °
–Verfügbarkeit prüfen
159353940B1300
SPEC940 nm, 1800 mW, 2 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]940 nm
Strahlungsfluss [typ.]1800 mW
Durchlassspannung [typ.]2 V
Abstrahlwinkel (X-Achse) [typ.]110 °
Abstrahlwinkel (Y-Achse) [typ.]85 °
–Verfügbarkeit prüfen
159353940A6300
SPEC940 nm, 1900 mW, 2 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]940 nm
Strahlungsfluss [typ.]1900 mW
Durchlassspannung [typ.]2 V
Abstrahlwinkel (X-Achse) [typ.]60 °
Abstrahlwinkel (Y-Achse) [typ.]45 °
–Verfügbarkeit prüfen