Thalassa & EV-Kits

Merkmale

Entdecken Sie unser empfohlenes Produkt Thyone-I

  • Kompaktes, kostengünstiges OEM-Funkmodul
  • integrierter Microcontroller
  • Kleine Bauform: 16 x 27.5 x 3.8 mm
  • Unterstützt stromsparende Anwendungen
  • Energiesparfunktionen (Wake-On-Radio)
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • USB-Funk-Stick verfügbar
  • Mit integrierter oder externer Antenne
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Thalassa
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
L(mm)
B(mm)
H(mm)
USB Funk-Stick
Funkmodul
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2606031021000
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPECThalassa mit integrierter Antenne, 2400 - 2483.5, 150 m
Ersatzartikel 2611011021000
Man­ual
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionThalassa mit integrierter Antenne 
Frequenzbereich 2400 - 2483.5
Line of Sight Range150 m
Ausgangsleistung e.r.p.-6 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-96 dBm
–
–
Betriebsspannung Min.2.7 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.500 kbps
–
Länge16 mm
Breite27.5 mm
Höhe3.2 mm
USB Funk-Stick
Funkmodul –
2606031121000
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPECThalassa mit 50 Ohm HF Pad, 2400 - 2483.5, 450 m
Ersatzartikel 2611011021000
Man­ual
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionThalassa mit 50 Ohm HF Pad 
Frequenzbereich 2400 - 2483.5
Line of Sight Range450 m
–
–
Ausgangsleistung 50 Ohm0 dBm
RX Empfindlichkeit max.-102 dBm
Betriebsspannung Min.2.7 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.500 kbps
AntennenanschlusstypRF pad 
Länge16 mm
Breite27.5 mm
Höhe3.2 mm
USB Funk-Stick
Funkmodul –
2606031321000
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPECThalassa mit U.FL Connector, 2400 - 2483.5, 450 m
Ersatzartikel 2611011021000
Man­ual
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionThalassa mit U.FL Connector 
Frequenzbereich 2400 - 2483.5
Line of Sight Range450 m
–
–
Ausgangsleistung 50 Ohm0 dBm
RX Empfindlichkeit max.-102 dBm
Betriebsspannung Min.2.7 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.500 kbps
AntennenanschlusstypU.FL 
Länge16 mm
Breite27.5 mm
Höhe3.2 mm
USB Funk-Stick
Funkmodul –
2606046021001
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPECThalassa USB Funk-Stick, 2400 - 2483.5, 100 m
Ersatzartikel 2611036021001
Man­ual
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionThalassa USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 2400 - 2483.5
Line of Sight Range100 m
Ausgangsleistung e.r.p.-6 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-98 dBm
–
–
–
–
RF Bitrate max.500 kbps
Antennenanschlusstypchip antenna (integrated antenna) 
Länge67.75 mm
Breite23.65 mm
Höhe12 mm
USB Funk-Stick –

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces