ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 5.00 mmProduktunterfamilieWR-TBL Series 4087B - Screwless Push In 5.0mm pitch - 45° cable entry - THT

WR-TBL Series 4087B - Screwless Push In 5.0mm pitch - 45° cable entry - THT

WR-TBL Series 4087B - Screwless Push In 5.0mm pitch - 45° cable entry - THT
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
FedermaterialEdelstahl
Pin MaterialMessing
PinbeschichtungZinn über Nickel
Electrical Properties
IR cULus15 A
Arbeitsspannung [cULus]300 V
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge9 up to 10 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)28 to 12 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.2 to 2.5 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)28 to 12 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.2 to 2.5 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691408720002BSPEC
6 Dateien 2 Screwless Push In PCB Ja 45° Cable Entry 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691408720003BSPEC
6 Dateien 3 Screwless Push In PCB Ja 45° Cable Entry 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691408720004BSPEC
6 Dateien 4 Screwless Push In PCB Ja 45° Cable Entry 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691408720005BSPEC
6 Dateien 5 Screwless Push In PCB Ja 45° Cable Entry 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691408720006BSPEC
6 Dateien 6 Screwless Push In PCB Ja 45° Cable Entry 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691408720002BSPEC
691408720003BSPEC
691408720004BSPEC
691408720005BSPEC
691408720006BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen