ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.08 mmTyp5.08 mm PlugTypWR-TBL 374B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry with Flanges - Cable

WR-TBL 374B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry with Flanges - Cable

WR-TBL 374B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry with Flanges - Cable
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialStahl
KontaktbeschichtungZink
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialPhosphorbronze
Electrical Properties
IR16 A
IR[cULus]16 A
IR[VDE]16 A
Arbeitsspannung250 V (AC); 300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]2000 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2000 V (AC)
RC20 mΩ
RC20 mΩ
Mechanical Properties
SchraubeM2.6
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40038804

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691374500002BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500003BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500004BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500005BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500006BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500007BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500008BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500009BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500010BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500011BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691374500012BSPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691374500002BSPEC
691374500003BSPEC
691374500004BSPEC
691374500005BSPEC
691374500006BSPEC
691374500007BSPEC
691374500008BSPEC
691374500009BSPEC
691374500010BSPEC
691374500011BSPEC
691374500012BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen