General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Cage Material | Messing |
Cage Plating | Glanzzink |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 15 A |
IR[cULus] | 15 A |
IR[VDE] | 15 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC); 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
RC | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Schraube | M3 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 28 to 12 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.2 to 2.5 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 28 to 12 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.2 to 2.5 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023402 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691345510002 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Stecker mit Käfigzuganschluss | Kabel | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691345510003 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Stecker mit Käfigzuganschluss | Kabel | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691345510004 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Stecker mit Käfigzuganschluss | Kabel | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691345510005 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Stecker mit Käfigzuganschluss | Kabel | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691345510006 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Stecker mit Käfigzuganschluss | Kabel | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691345510007 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Stecker mit Käfigzuganschluss | Kabel | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691345510008 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Stecker mit Käfigzuganschluss | Kabel | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691345510012 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Stecker mit Käfigzuganschluss | Kabel | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691345510002 | SPEC |
691345510003 | SPEC |
691345510004 | SPEC |
691345510005 | SPEC |
691345510006 | SPEC |
691345510007 | SPEC |
691345510008 | SPEC |
691345510012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Gegenstecker

WR-TBL Serie 3205 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header with closed Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3185 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header w. Flanges

WR-TBL Serie 3345 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header w. Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3375 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header w. Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3175 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 3325 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header with Flanges & Nut Type

WR-TBL Series 7015B - PCB Header - 5.08mm pitch - THR