ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 5.00 mmProduktunterfamilieWR-TBL Series 4147B - 5.00 mm Screwless 45° Entry - 3.00 mm 2 Wires

WR-TBL Series 4147B - 5.00 mm Screwless 45° Entry - 3.00 mm 2 Wires

WR-TBL Series 4147B - 5.00 mm Screwless 45° Entry - 3.00 mm 2 Wires
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
KabelschutzmaterialEdelstahl
Electrical Properties
IR[cULus]16 A
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1300 V (AC)
RC20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 up to 7 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)14 to 28 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)2.08 to 0.0810 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)14 to 28 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)2.08 to 0.0810 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691414720002BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless PCB Nein 45° 14 to 28 (AWG) 2.08 to 0.0810 (mm²)691001
691414720003BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless PCB Nein 45° 14 to 28 (AWG) 2.08 to 0.0810 (mm²)691001
691414720004BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Screwless PCB Nein 45° 14 to 28 (AWG) 2.08 to 0.0810 (mm²)
691414720005BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Screwless PCB Nein 45° 14 to 28 (AWG) 2.08 to 0.0810 (mm²)
691414720006BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Screwless PCB Nein 45° 14 to 28 (AWG) 2.08 to 0.0810 (mm²)
691414720008BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Screwless PCB Nein 45° 14 to 28 (AWG) 2.08 to 0.0810 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691414720002BSPEC
691414720003BSPEC
691414720004BSPEC
691414720005BSPEC
691414720006BSPEC
691414720008BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: