General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kabelschutzmaterial | Edelstahl |
Electrical Properties | |
---|---|
IR[cULus] | 10 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 2000 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 9 up to 10 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 14 to 20 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 2.08 to 0.518 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 14 to 20 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 2.08 to 0.518 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691411710002B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | 691001 | |
691411710003B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | 691001 | |
691411710004B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691411710005B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691411710006B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691411710007B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691411710008B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691411710012B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | |
691411710019B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 19 | Screwless | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691411710002B | SPEC |
691411710003B | SPEC |
691411710004B | SPEC |
691411710005B | SPEC |
691411710006B | SPEC |
691411710007B | SPEC |
691411710008B | SPEC |
691411710012B | SPEC |
691411710019B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: