ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 5.00 mmProduktunterfamilieWR-TBL Series 401B - 5.00 mm Screwless Horizontal Entry - 2.0 mm 2 Wires

WR-TBL Series 401B - 5.00 mm Screwless Horizontal Entry - 2.0 mm 2 Wires

WR-TBL Series 401B - 5.00 mm Screwless Horizontal Entry - 2.0 mm 2 Wires
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KabelschutzmaterialEdelstahl
FedermaterialEdelstahl
Pin MaterialMessing
PinbeschichtungZinn über Nickel
Electrical Properties
IR[cULus]10 A
IR[VDE]16 A
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2000 V (AC)
RC20 mΩ
RC20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge10 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)14 to 24 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.2 to 2.5 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)14 to 24 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.2 to 2.5 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40036896
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691401710002BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)691001
691401710003BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)691001
691401710004BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691401710005BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691401710006BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691401710007BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691401710008BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691401710009BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691401710010BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691401710011BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
691401710012BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Screwless PCB Nein Horizontal 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691401710002BSPEC
691401710003BSPEC
691401710004BSPEC
691401710005BSPEC
691401710006BSPEC
691401710007BSPEC
691401710008BSPEC
691401710009BSPEC
691401710010BSPEC
691401710011BSPEC
691401710012BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: