de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 369B - 5.00 mm Screwless-Strong Housing Retention Force

Kind Properties
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungZinn
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialEdelstahl
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +105 °C
EinhaltungRoHS
Electrical Properties
IR cULus16 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]2000 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge8 up to 9 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)12 to 28 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)3.31 to 0.0810 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)12 to 28 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)3.31 to 0.0810 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691369700002BSPEC
1 Dateien 2 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 28 (AWG) 3.31 to 0.0810 (mm²)612690
691001
691369700003BSPEC
3 Dateien 3 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 28 (AWG) 3.31 to 0.0810 (mm²)
691369700004BSPEC
3 Dateien 4 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 28 (AWG) 3.31 to 0.0810 (mm²)
691369700005BSPEC
3 Dateien 5 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 28 (AWG) 3.31 to 0.0810 (mm²)
691369700006BSPEC
3 Dateien 6 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 28 (AWG) 3.31 to 0.0810 (mm²)
691369700007BSPEC
3 Dateien 7 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 28 (AWG) 3.31 to 0.0810 (mm²)
691369700008BSPEC
3 Dateien 8 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 28 (AWG) 3.31 to 0.0810 (mm²)
691369700012BSPEC
3 Dateien 12 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 28 (AWG) 3.31 to 0.0810 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691369700002BSPEC
691369700003BSPEC
691369700004BSPEC
691369700005BSPEC
691369700006BSPEC
691369700007BSPEC
691369700008BSPEC
691369700012BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: