ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 3.81 mmRastermaß3.81 mm PCBRastermaßWR-TBL Serie 3233 - 3.81 mm Vertical PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 3233 - 3.81 mm Vertical PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 3233 - 3.81 mm Vertical PCB Header with Flanges
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster3.81 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
Pin MaterialMessing
PinbeschichtungZinn über Nickel
Electrical Properties
IR10 A; 10.5 A
IR[cULus]10 A
IR[VDE]10.5 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
RC20 mΩ
RC20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414
UL-ZulassungE315414
VDE-Zulassung40023195
Glow Wire ApprovalKonform[IEC 60335-1]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypDesign Kit Muster
691323300002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
691323300003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste691002
691323300004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
691323300005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
691323300006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
691323300007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
691323300008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
691323300012SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
Artikel Nr. Daten­blatt
691323300002SPEC
691323300003SPEC
691323300004SPEC
691323300005SPEC
691323300006SPEC
691323300007SPEC
691323300008SPEC
691323300012SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: