Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 4 pcs; 6 pcs; 8 pcs; 10 pcs; 12 pcs; 16 pcs; 20 pcs; 24 pcs; 26 pcs; 32 pcs; 34 pcs |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | Nylon 9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 2.54 mm |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Reihen | Dual |
Gender | Socket Header |
Typ | Bottom Entry |
Electrical Properties | |
---|---|
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300425721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | – | |
![]() | 61300625721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | – | |
![]() | 61300825721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | 613001 | |
![]() | 61301025721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | 613001 | |
![]() | 61301225721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | – | |
![]() | 61301625721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | – | |
![]() | 61302025721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | 613001 | |
![]() | 61302425721 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | – | |
![]() | 61302625721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | – | |
![]() | 61303225721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | – | |
![]() | 61303425721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 3 | Tube | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61300425721 | SPEC |
![]() | 61300625721 | SPEC |
![]() | 61300825721 | SPEC |
![]() | 61301025721 | SPEC |
![]() | 61301225721 | SPEC |
![]() | 61301625721 | SPEC |
![]() | 61302025721 | SPEC |
![]() | 61302425721 | SPEC |
![]() | 61302625721 | SPEC |
![]() | 61303225721 | SPEC |
![]() | 61303425721 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: