Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins (Value) | 4 pcs; 6 pcs; 8 pcs; 10 pcs; 12 pcs; 14 pcs; 16 pcs; 18 pcs; 20 pcs; 22 pcs; 24 pcs; 26 pcs; 28 pcs; 30 pcs; 32 pcs; 34 pcs; 36 pcs; 40 pcs; 44 pcs; 64 pcs; 72 pcs |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 2.54 mm |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Reihen | Dual |
Gender | Socket Header |
Typ | Gerade |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61300421821 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61300621821 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61300821821 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | 613001 | ||
61301021821 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | 613001 | ||
61301221821 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61301421821 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61301621821 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61301821821 | SPEC | 6 Dateien | 18 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61302021821 | SPEC | 6 Dateien | 20 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | 613001 | ||
61302221821 | SPEC | 6 Dateien | 22 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61302421821 | SPEC | 6 Dateien | 24 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61302621821 | SPEC | 6 Dateien | 26 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61302821821 | SPEC | 6 Dateien | 28 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61303021821 | SPEC | 6 Dateien | 30 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61303221821 | SPEC | 6 Dateien | 32 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61303421821 | SPEC | 6 Dateien | 34 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61303621821 | SPEC | 6 Dateien | 36 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61304021821 | SPEC | 6 Dateien | 40 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61304421821 | SPEC | 6 Dateien | 44 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61306421821 | SPEC | 6 Dateien | 64 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | ||
61307221821 | SPEC | 6 Dateien | 72 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
61300421821 | SPEC | |
61300621821 | SPEC | |
61300821821 | SPEC | |
61301021821 | SPEC | |
61301221821 | SPEC | |
61301421821 | SPEC | |
61301621821 | SPEC | |
61301821821 | SPEC | |
61302021821 | SPEC | |
61302221821 | SPEC | |
61302421821 | SPEC | |
61302621821 | SPEC | |
61302821821 | SPEC | |
61303021821 | SPEC | |
61303221821 | SPEC | |
61303421821 | SPEC | |
61303621821 | SPEC | |
61304021821 | SPEC | |
61304421821 | SPEC | |
61306421821 | SPEC | |
61307221821 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: