ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungVerticalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack Vertical Shielded 8P8C w. LED

WR-MJ Modular Jack Vertical Shielded 8P8C w. LED

WR-MJ Modular Jack Vertical Shielded 8P8C w. LED
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
LEDgelb-grün
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypGestanzt
AbschirmmaterialBronze
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCEMILEDMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster
615008138321SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Nein gelb-grün THT CAT 3612690
615001
749615
Artikel Nr. Daten­blatt
615008138321SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCEMILEDMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster