ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungVerticalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack Vertical Shielded 8P8C Front Post

WR-MJ Modular Jack Vertical Shielded 8P8C Front Post

WR-MJ Modular Jack Vertical Shielded 8P8C Front Post
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypGestanzt
AbschirmmaterialBronze
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCEMIMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster
615008138221SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Nein THT CAT 3615001
749615
Artikel Nr. Daten­blatt
615008138221SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCEMIMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: