ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack THT Horizontal Shielded 8P8C Tab Up

WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Shielded 8P8C Tab Up

WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Shielded 8P8C Tab Up
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypGestanzt
Electrical Properties
Arbeitsspannung125 V (AC)
Kontaktwiderstand35 mΩ
RISO1000 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabEMIMontageartAnwendungssystem Muster
615008160121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Oben Nein THT CAT 6
Artikel Nr. Daten­blatt
615008160121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabEMIMontageartAnwendungssystem Muster