ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäusePlasticProduktserieWR-MJ Modular Jack THT Horizontal Mid-Mount Plastic Tab Up

WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Mid-Mount Plastic Tab Up

WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Mid-Mount Plastic Tab Up
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
Electrical Properties
Arbeitsspannung125 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabMontageartAnwendungssystem Muster
615008150021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Up THT CAT 3
Artikel Nr. Daten­blatt
615008150021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabMontageartAnwendungssystem Muster