ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungAngledProduktserieWR-MJ Modular Jack THT 47,5° Shielded 8P8C

WR-MJ Modular Jack THT 47,5° Shielded 8P8C

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
Electrical Properties
Arbeitsspannung125 V (AC)
Kontaktwiderstand35 mΩ
RISO1000 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartAnwendungssystem Muster
615008160721SPEC
6 Dateien 8P8C 47.5° THT CAT 6
Artikel Nr. Daten­blatt
615008160721SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartAnwendungssystem Muster