ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded SMT 8P8C Tab Down

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded SMT 8P8C Tab Down

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded SMT 8P8C Tab Down
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Qualitätsklasse750 Mating cycles
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialMessing
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung125 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand35 mΩ
RISO1000 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartAnwendungssystem Muster
634108185421SPEC
6 Dateien 8P8C Horizontal SMT CAT 3
Artikel Nr. Daten­blatt
634108185421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartAnwendungssystem Muster