ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded 2x 4 Stacked w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up&Down

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded 2x 4 Stacked w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up&Down

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded 2x 4 Stacked w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up&Down
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialBronze
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
IR 11.5 A
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabEMIMontageartAnwendungssystem Muster
615064243321SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Up & Down Ja THT CAT 3
Artikel Nr. Daten­blatt
615064243321SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabEMIMontageartAnwendungssystem Muster