Anwendung
- Excellent to cover irregular shapes and elements
- Strong resistance to common liquids and solvents
- Small reels in a carton box for easy handling
General Information | |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Schrumpfrate | 2:1 |
Schrumpftemperatur | +90 °C bis zu +200 °C |
Betriebstemperatur | -55 °C up to +135 °C |
Spannungsfestigkeit | 20 kV/mm |
Specific Flow Resistance | 1012 |
Material | Polyolefin, flammhemmend |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | VPE | Ø ID vor Schrumpfung (mm) | Ø ID nach Schrumpfung (mm) | t (mm) | Schrumpfrate | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen | Spannungsfestigkeit (kV/mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7718012 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.41 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718016 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1.6 | 0.8 | 0.43 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718024 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 2.4 | 1.2 | 0.51 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718032 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 3.2 | 1.6 | 0.51 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718048 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 4.8 | 2.4 | 0.51 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718064 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 6.4 | 3.2 | 0.64 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718095 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 9.5 | 4.8 | 0.64 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718127 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 12.7 | 6.4 | 0.64 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718190 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 19 | 9.5 | 0.76 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718254 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.89 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718381 | SPEC | – | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | 1 | 38.1 | 19 | 1.02 | 2:1 | ±5% | 20 | |
7718508 | SPEC | – | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | 1 | 50.8 | 25.4 | 1.14 | 2:1 | ±5% | 20 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
7718012 | SPEC |
7718016 | SPEC |
7718024 | SPEC |
7718032 | SPEC |
7718048 | SPEC |
7718064 | SPEC |
7718095 | SPEC |
7718127 | SPEC |
7718190 | SPEC |
7718254 | SPEC |
7718381 | SPEC |
7718508 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | VPE | Ø ID vor Schrumpfung (mm) | Ø ID nach Schrumpfung (mm) | t (mm) | Schrumpfrate | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen | Spannungsfestigkeit (kV/mm) | Muster |
---|