General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +105 °C |
Flammtest | VW-1 IEC 332-1 |
Stil | UL 2651 |
Raster | 1.27 mm |
Leitermaterial | Kupfer |
Leiterbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
VR | 300 V (RMS) |
Spannungsfestigkeit | 2000 V (AC) |
RISO | 100 MΩ |
R | 237 Ω |
unsymmetriche Impedanz | 105 Ω |
Wire Properties | |
---|---|
Stranded Wire Section (AWG) | 28 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.089 (mm²) |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | VR (V (RMS)) | R (Ω) | Testbedingung R | Stil | Isolationsmaterial | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63910415521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63910615521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63910815521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63910915521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63911015521 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | 612690 | |
63911215521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63911415521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63911515521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63911615521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63912015521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63912415521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63912515521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63912615521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63913415521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63914015521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63915015521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63916015521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – | |
63916415521 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 64 | 1.27 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
63910415521 | SPEC |
63910615521 | SPEC |
63910815521 | SPEC |
63910915521 | SPEC |
63911015521 | SPEC |
63911215521 | SPEC |
63911415521 | SPEC |
63911515521 | SPEC |
63911615521 | SPEC |
63912015521 | SPEC |
63912415521 | SPEC |
63912515521 | SPEC |
63912615521 | SPEC |
63913415521 | SPEC |
63914015521 | SPEC |
63915015521 | SPEC |
63916015521 | SPEC |
63916415521 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | VR (V (RMS)) | R (Ω) | Testbedingung R | Stil | Isolationsmaterial | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: