WR-CAB 1.27 mm Flachbandkabel 1 m - Abschnitte

WR-CAB 1.27 mm Flachbandkabel 1 m - Abschnitte
WR-CAB 1.27 mm Ribbon Flat Cable 1 m pieces. Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C. Spannungsfestigkeit 2000 V (AC)
Material Properties
IsolationsmaterialPVC
IsolationsfarbeGrau mit roter Markierung an Leitung 1
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
Spannungsfestigkeit2000 V (AC)
RISO100 MΩ
unsymmetriche Impedanz105 Ω
Raster1.27 mm
Certification
cULus ZulassungE328849
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.089 (mm²)
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Pins
L(mm)
IR(A)
Betriebstemperatur
Stranded Wire Section (AWG)
Verpackung
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
63910415521CAB
SPEC4, 5.08 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
Länge5.08 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
63910615521CAB
SPEC6, 7.62 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
Länge7.62 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63910815521CAB
SPEC8, 10.16 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
Länge10.16 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63910915521CAB
SPEC9, 11.43 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins9 
Länge11.43 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
63911015521CAB
SPEC10, 12.7 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
Länge12.7 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
63911215521CAB
SPEC12, 15.24 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
Länge15.24 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63911415521CAB
SPEC14, 17.78 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins14 
Länge17.78 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63911515521CAB
SPEC15, 19.05 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins15 
Länge19.05 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
63911615521CAB
SPEC16, 20.32 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
Länge20.32 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63912015521CAB
SPEC20, 25.4 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
Länge25.4 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63912415521CAB
SPEC24, 30.48 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins24 
Länge30.48 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63912515521CAB
SPEC25, 31.75 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins25 
Länge31.75 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
63912615521CAB
SPEC26, 33.02 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins26 
Länge33.02 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63913415521CAB
SPEC34, 43.18 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins34 
Länge43.18 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
63914015521CAB
SPEC40, 50.8 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins40 
Länge50.8 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
63915015521CAB
SPEC50, 63.5 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins50 
Länge63.5 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
63916015521CAB
SPEC60, 76.2 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins60 
Länge76.2 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
63916415521CAB
SPEC64, 81.28 mm, 1 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins64 
Länge81.28 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungBeutel 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: