WP-SMRA SMT Rechtwinklig ohne Pins
Merkmale
- Unterstützung für Schraubvarianten USB-C 3.1 (Varianten mit M2)
- Die Gewindehöhen sind aufgrund der vorgegebenen Schraubabstände und - höhen der Kabelstecker USB-C 3.1 gewählt.
Anwendung
- Zur 90°-Montage von Frontpanelen, Gehäusen, Leiterplatten oder Kabelanschlüssen
- Einfaches und schnelles automatische Bestücken
- Kürzere Montagezeit und geringere Montagekosten
- Hohe mechanische Kräfte und Drehmomente
- Geringer Platzbedarf der Lötfläche
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikelinformation + Mehr anzeigen