IC-Hersteller XYSemi

IC-Hersteller (108)

XYSemi XY / XY6203

Details

TopologieAbwärtswandler

Beschreibung

BUCK

Typische Anwendungen

Von XYSemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR 1(mA)
IR 2(mA)
ISAT(mA)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Typ
H(mm)
B(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMI Power-Multilayer-Induktivität, 0.22 µH, 900 mA
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.22 µH
Nennstrom 1900 mA
Nennstrom 21200 mA
Sättigungsstrom1300 mA
Gleichstromwiderstand120 mΩ
Eigenresonanzfrequenz250 MHz
TypLow Profile 
Höhe0.5 mm
Breite0.8 mm
–Verfügbarkeit prüfen