IC-Hersteller Transphorm

IC-Hersteller (108)

Transphorm TPH3002PS | Demoboard TDPS250E2D2

All-in-One Power Supply Evaluation Board

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 112 V / 20 A
IC-Revision1.4

Beschreibung

Transphorm has designed a complete 250 W power supply evaluation board specifically to meet the requirements for an all-in-one computer. The Power Supply combines a PFC input stage with an LLC DC-DC converter, using ON Semiconductor control ICs (NCP4810, NCP1654, NCP1397, NCP432) together with three Transphorm 600 V GaN high electron mobility transistors (HEMTs).The compact-size board showcases GaN devices’ advantage in delivering both small size and high efficiency not possible with existing silicon solutions. It is designed to switch at 200 kHz in order to shrink the size and maintain high efficiency. With universal AC input, the All-in-One Power Supply Evaluation Board can deliver up to 20 A from the 12 V output with a peak efficiency of 95.4% from a 230 V ac line

Weiterführende Informationen

Von Transphorm freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Q
Ø Kabel max.(mm)
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
L(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Material
B(mm)
H(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, Käfigzugklemme, PCB
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
Nennstrom10 A
–
–
–
–
–
–
–
Länge10.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins3 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SAFB, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-SAFB
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kabeldurchmesser Max.1.4 mm
Außendurchmesser4.1 mm
Innendurchmesser1.6 mm
Länge4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung33 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung51 Ω
Material3 W 800 
–
Höhe4.1 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQ SMT-Induktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Induktivität1000 µH
Nennstrom0.07 A
Sättigungsstrom0.16 A
Gleichstromwiderstand30 Ω
Eigenresonanzfrequenz2 MHz
Güte28 
–
–
–
Länge4.5 mm
–
–
–
Breite3.2 mm
Höhe2.6 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-BUFU REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, full plain, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Nennstrom130 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MaterialMessing 
Breite7 mm
Höhe6 mm
Nennstrom [1]130 A
InnengewindeM3 
Gewindelänge3.5 mm
Pins9 
–Verfügbarkeit prüfen