IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS9110 | Demoboard TIDA-00732

Analog to Digital Converter

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE1

Beschreibung

This “18-bit, 2-Msps Isolated Data Acquisition Reference Design to achieve maximum SNR and sampling rate” illustrates how to overcome performance-limiting challenges typical of isolated data acquisition system design:Maximizing sampling rate by minimizing propagation delay introduced by digital isolatorMaximizing high-frequency AC signal chain performance (SNR) by effectively mitigating ADC sampling clock jitter introduced by the digital isolator

Eigenschaften

  • Isolated 18-Bit, 2-MSPS, Single-Channel,Differential Input Data Acquisition (DAQ) System
  • Leverages multiSPI™ Digital Interface of ADS9110to Achieve 2-MSPS Sampling Rate WhileMaintaining Low SPI CLK Speed
  • ADC Clock Master Mode and Source-SynchronousSPI Data Transfer Minimizes Digital IsolatorPropagation Delay and Increases Throughput
  • Optimized Jitter Reduction Techniques EmployedResults in 12-dB SNR Improvement (100-kHz fIN,2-MSPS)
  • Includes Theory, Calculations, ComponentSelection, PCB Design, and Measurement Results

Typische Anwendungen

  • Data Logging
  • Modular DAQ Systems
  • Remote Process Monitoring and Control
  • Design Validation and Verification

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (RMS))
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
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Länge1.6 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge5 mm
InnengewindeM3 
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit650 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Pins2 
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Pins3 
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.32 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 11 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 150 - 800
Spannung-µSekunde46 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität440 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Breite15.41 mm
Höhe11.89 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–Verfügbarkeit prüfen