IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (105)

Texas Instruments ACS716 | Demoboard TIDM-1007

Interleaved CCM Totem Pole Bridgeless PFC ReferenceDesign Using C2000™ MCU

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
IC-RevisionC

Beschreibung

This reference design illustrates a method to control a bidirectional interleaved continuous conduction mode (CCM) totem pole (TTPL) bridgeless power factor correction (PFC) power stage using a C2000™ microcontroller (MCU) and LMG3410R070. This power topology is capable of bidirectional power flow (PFC and grid-tied inverter) and it uses Gallium Nitride (GaN) devices, which enables higher efficiency and reduction in size of the power supply. The design supports phase shedding and adaptive dead time for efficiency improvements, input cap compensation scheme for improved power factor at light loads, and non-linear voltage loop to reduce voltage spikes under transient in PFC mode. The hardware and software available with this reference design accelerates time to market.

Eigenschaften

  • Interleaved 3.3-KW Single Phase Bridgeless CCM Totem Pole PFC Stage
  • 100-kHz Pulse Width Modulation (PWM) Switching
  • Programmable Output Voltage, 380-V DC Output Nominal
  • Less Than 2% Total Harmonic Distortion (THD)
  • Greater Than 98% Peak Efficiency
  • powerSUITE™ Support for Easy Adaptation ofDesign for User Requirement
  • Software Frequency Response Analyzer (SFRA) for Quick Measurement of Open Loop Gain
  • Soft Starting of PWM for Reduced Zero Current Spike in TTPL PFC

Typische Anwendungen

  • Merchant network & server PSU
  • DC charging (pile) station / Wireless EV charging station
  • HVAC motor control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
Verpackung
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 2.2 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität2.2 µF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand4.55 GΩ
Raster22.5 mm
VerpackungLose 
Nennspannung275 V (AC)
Länge26 mm
Breite15 mm
Höhe25 mm
MontageartBoxed THT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität12 mH
Gleichstromwiderstand15 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge34 mm
Breite23 mm
Höhe34 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom13 A
Induktivität7 mH
Gleichstromwiderstand8 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge35.5 mm
Breite23 mm
Höhe34.5 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen