IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ACS716 | Demoboard TIDM-02008

Bidirectional high density GaN CCM totem pole PFC using C2000™ MCU

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung120-230 V
Ausgang 1380 V / 10 A
IC-RevisionC

Beschreibung

This reference design is a 3.-kW bidirectional interleaved continuous conduction mode (CCM) totem-pole (TTPL) bridgeless power factor correction (PFC) power stage using a C2000™ real-time controller and LMG3410R070 gallium nitride (GaN) with integrated driver and protection. This power topology is capable of bidirectional power flow (PFC and grid-tied inverter) and it uses LMG341x GaN devices, which enables higher efficiency and reduction in size of the power supply. The design supports phase shedding and adaptive dead time for efficiency improvements, input cap compensation scheme for improved power factor at light loads, and non-linear voltage loop to reduce voltage spikes under transient in PFC mode. The hardware and software available with this reference design accelerates time to market.

Eigenschaften

  • PFC mode: AC input (90-230 Vrms), 50-60 Hz and 3.3-KW rated power at high line
  • Grid-tied inverter mode: DC input (Up to 400 V) and 3.3-KW rated power at high line
  • 98.75% peak efficiency and less than 2% total harmonic distortion (THD)
  • In-built frequency response analyzer (SFRA) for verification and design of control loops
  • Low zero crossing distortion
  • High power density design enabled by both GaN and C2000 controller high frequency operation

Typische Anwendungen

  • AC charging (pile) station, Battery test, Energy storage power conversion system (PCS)

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
Verpackung
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 2.2 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität2.2 µF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand4.55 GΩ
Raster22.5 mm
VerpackungLose 
–
–
–
Nennspannung275 V (AC)
–
–
Länge26 mm
Breite15 mm
Höhe25 mm
MontageartBoxed THT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom10 A
Induktivität12 mH
Gleichstromwiderstand15 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge34 mm
Breite23 mm
Höhe34 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom13 A
Induktivität7 mH
Gleichstromwiderstand8 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge35.5 mm
Breite23 mm
Höhe34.5 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen