IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (108)

Silvertel Ag7100 | Demoboard Ag7100 Eval Board

Ag7100 - DC-DC 40W Boost Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung12-24 V
Ausgang 157 V
IC-Revision1

Beschreibung

This is Silvertel's new EVAL board to cover both the Ag7100 DC-DC converter and it's complementary and frequently associated Ag6100 PSE module.It is designed to allow simple and combined or separate testing and evaluation of both Silvertel's Ag6100 POE PSE module as well as the Ag7100 DC-DC Boost converter. The output of the Ag7100 is linked on the Eval board directly to the input of the Ag6100 as it would be if being used to design a PSE power circuit with 12 or 24V DC input. It is designed to provide a complete Power Sourcing Equipment (PSE) functional power block, with 12 to 27V DC input, and providing up to 40W of PSE output power onto the CAT5/6 cable as an output

Weiterführende Informationen

Von Silvertel freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Pins
H(mm)
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Datenrate
Ports
PoE
Improved CMRR
Betriebstemperatur
VT(V (RMS))
Montageart
L(µH)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]300 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.5 mm
VerpackungTape and Reel 
–
Höhe1.9 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–
Höhe0.9 mm
Nennstrom800 mA
–
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1000 Ω
Maximale Impedanz100 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 µF
Nennspannung63 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom198 mA
Leckstrom29.61 µA
Verlustfaktor9 %
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität470 µF
Nennspannung35 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom520 mA
Leckstrom164.5 µA
Verlustfaktor12 %
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Länge16 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster1270 mm
–
Länge18.29 mm
–
Pins24 
Höhe9.05 mm
–
–
–
–
–
–
–
TypPoE+ 
Datenrate10G Base-T 
Ports1 
PoEPoE+ (bis zu 1 A) 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur 0 °C up to +70 °C
Prüfspannung1500 V (RMS)
MontageartSMT 
Induktivität180 µH
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Pins2 
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
Pins3 
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen