IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (107)

Analog Devices MAX71071

Remote 2x ADC

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The MAX71071/MAX71071H are dual-channel isolated analog-to-digital converters (ADCs) for use with a compatible MAX71xxx host. The device provides current and voltage measurements to the host while the host provides control, command, and power to the MAX71071/MAX71071H. A pulse transformer provides the isolated data, clock, and power path between the device and host, eliminating the need for additional isolation components in the measurement subsystem. These metrology ADCs operate over the industrial temperature range and come in a 10-pin µMAX® package.

Eigenschaften

  • Accurately Measure Voltage and Current
    • Dual 24-Bit ADC
    • 0.1% Accuracy Over 2000:1 Dynamic Range
    • Exceeds IEC 62053/ANSI C12.20 Standards
    • On-Chip Temperature Sensor Enables Localized Digital Temperature Compensation
  • Galvanic Isolation Through Pulse Transformer Provides Power, Bidirectional Data, and Timing Reference
    • 1.4mA Typical Consumption
    • On-Chip PLL and Power Monitoring

Typische Anwendungen

  • Residential Energy Meters
  • Industrial Energy Meters / Smart Grid Monitoring

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Wicklungstyp
L(nH)
IR(mA)
VR(V)
VT(V (AC))
fc(GHz)
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-TMRC THT Mono-color Round Color, 645 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]645 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]650 nm
Lichtstärke [typ.]30 mcd
Durchlassspannung [typ.]2.1 V
ChiptechnologieAlGaInP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]60 °
Bauform5 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge5 mm
Breite5 mm
Höhe8.6 mm
VerpackungLose 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
Impedanz @ 100 MHz15 Ω
Maximale Impedanz60 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom 21900 mA
Gleichstromwiderstand0.1 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
Nennstrom500 mA
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz110 Ω
Maximale Impedanz650 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
Nennstrom500 mA
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
Impedanz @ 100 MHz2200 Ω
Maximale Impedanz2250 Ω
Maximale Impedanz110 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Gleichstromwiderstand0.8 Ω
TypBreitband 
Nennstrom50 mA
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform0504 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge1.2 mm
Breite1 mm
Höhe0.9 mm
Impedanz @ 100 MHz90 Ω
Gleichstromwiderstand0.27 Ω
Wicklungstypbifilar 
Induktivität170 nH
Nennstrom500 mA
Nennspannung20 V
Prüfspannung125 V (AC)
Grenzfrequenz8 GHz
AnwendungUSB 3.X, HDMI 1.4 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±5% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Nennspannung10 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 pF
Kapazität±5% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Nennspannung50 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 pF
Kapazität±5% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte840 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Nennspannung50 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Nennspannung50 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Nennspannung10 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.002 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Nennspannung10 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Nennspannung16 V
Verfügbarkeit prüfen