IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (108)

ROHM BM1Z002FJ | Demoboard BM1Z002FJ-EVK-002

AC Voltage Zero Cross Detection IC

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 15.25 V
IC-Revision001

Beschreibung

This IC outputs the AC voltage zero cross timing detection with high accuracy. By eliminating the need for photocoupler and external components required in conventional applications, it is possible to reduce the number of parts drastically and realize compact and highly reliable power supply applications. In addition, this IC can reduce standby power largely in comparison with an existing photocoupler control.

Eigenschaften

  • VCC Input Power Supply Voltage Range: -0.3 V to +29.0 V
  • VH_AC1 and VH_AC2 Pins Operation Voltage: 600 V (Max)
  • Circuit Current at Standby: 50 μA (Typ)
  • Circuit Current at Operation: 160 μA (Typ)
  • Operating Temperature Range: -40 °C to +105 °C

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 100 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität100 nF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster10 mm
Länge13 mm
Breite7 mm
Höhe13 mm
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
MontageartBoxed THT 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TIS Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge11 mm
Breite11 mm
Höhe11.5 mm
–
Induktivität220 µH
Nennstrom1 A
Sättigungsstrom1.4 A
Gleichstromwiderstand510 mΩ
Eigenresonanzfrequenz2.6 MHz
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, 4.7 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität4.7 µF
Nennspannung400 V (AC)
–
–
–
–
Raster3.5 mm
Länge11.5 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom48 mA
Leckstrom56.4 µA
Verlustfaktor15 %
Durchmesser8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, 220 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität220 µF
Nennspannung25 V (AC)
–
–
–
–
Raster3.5 mm
Länge11.5 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
Endurance 3000
Rippelstrom750 mA
Leckstrom55 µA
Verlustfaktor10 %
Durchmesser8 mm
–Verfügbarkeit prüfen