IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (109)

ROHM BD63710AEFV | Demoboard STEPMO_EVK_204

Stepper Motor Driver IC EVK

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung19-28 V
IC-Revision1.3

Beschreibung

This EVK supports a variety of pin-compatibleROHM stepper motor driver ICs from standard,microstep, low voltage and high voltage familieswith CLK-IN (clock input) or PARA-IN (parallelinput) control. They integrate PWMconstant-current drive with adjustable decay ratioand the ability for full, half and microstepping.The ICs feature single supply operation byintegrating the voltage regulator for the lowpower logic together with highly efficient DMOSoutput power stages. These do not require aninternal charge pump so the motor driversachieve low EMI performance. The motor driversintegrate various protection functions such asGhost Supply Prevention (GSP), ThermalShutdown (TSD), Over-Current Protection(OCP), Under / Over Voltage Lockout (UVLO /OVLO) high ESD resistance and Pin ShortProtection for robust and reliable operation. TheICs are housed in compact HTSSOP-B28 powerpackages. For further details, please also consultthe relevant product datasheets athttp://www.rohm.com.

Eigenschaften

 Designed as plug-in Shield for Arduino platform Recommended: Arduino Uno Several model variants covering wide range ofpin- compatible stepper driver ICs Support of bipolar or unipolar stepper motors Adjustable current limit Adjustable current decay mode Single supply operation Stackable design to allow controlling two motorsat the same time Reverse power supply protection Software library for Arduino IDE Arduino example programs (Sketches) Visithttp://www.rohm.com/web/eu/arduino-stepper-motor-shieldfor details

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(W)
VClamp max.(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10 mm
–
Höhe10 mm
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom17.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 3, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge15 mm
–
Höhe10 mm
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom17.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0402102K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0805104K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.75 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R1210475K016DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformDO-214AB 
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge6.86 mm
Breite5.91 mm
Höhe2.5 mm
–
–
MontageartSMT 
–
–
Technische ArtikelnummerSMCJ26A 
DC Betriebsspannung26 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung30.4 V
(Reverse) Peak Pulse Current35.7 A
Verlustleistung1500 W
Klemmspannung [max.]42.1 V
–Verfügbarkeit prüfen