IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL80030 | Demoboard ISL80030DEMO1Z

ISL8003xDEMO1Z Demonstration Boards User Guide

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Ausgang 11.8 V / 3 A

Beschreibung

The ISL8003xDEMO1Z boards are intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL8003xDEMO1Z boards areused to demonstrate the performance of the ISL80030, ISL80031 low quiescent current mode converter.These devices are offered in an 8 Ld 2mmx2mm DFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 64mm2 area.

Eigenschaften

  • Small, compact design
  • VIN range of 2.7V to 5.5V
  • IOUT maximum is 3A
  • Switching frequency is 1MHz
  • Negative current protection
  • Internal soft-start and soft-stop
  • Overcurrent and short-circuit protection
  • Over-temperature/thermal protection

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 10.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom10.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen