IC-Hersteller Realsil SuRealsil(tek) Microelectronics

IC-Hersteller (108)

Realsil SuRealsil(tek) Microelectronics RTL8326H | Demoboard RTL8326H_16FE_8LD_2GCOMBO_POE

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Von Realsil SuRealsil(tek) Microelectronics freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 10 µH, 9.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom9.5 A
Sättigungsstrom 14 A
Sättigungsstrom @ 30%8.5 A
Gleichstromwiderstand16.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
–
–
–
–
–
Höhe4.7 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit2000 
Impedanz @ 100 MHz550 Ω
Maximale Impedanz660 Ω
Maximale Impedanz300 MHz 
Nennstrom4000 mA
Impedanz @ 1 GHz244 Ω
Höhe2 mm
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen