IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT5101 | Demoboard ACT5101EVK1-102-UG127

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4-22 V
Ausgang 120 V / 5 A
IC-Revision02

Beschreibung

Qorvo's ACT5101 is a buck-boost converter with 4 integrated MOSFETs. It offers a high efficiency, low component count, compact solution with a wide input voltage range for 4 to 23 V applications.An advanced switch control algorithm allows the buck-boost converter to maintain output voltage regulation with input voltages that are above, below or equal to the output voltage. The system can be monitored and configured by I2C interface as well.The built-in ADC can be read for the information of input/output voltages and currents, die temperature and generic input signals.

Eigenschaften

  • Buck-boost converter with 4 integrated switches
  • Wide input voltage range: 4 to 23 V (no dead zone)
  • 3 to 23 V wide output voltage range
  • Supports programmable power supply (PPS)
  • 2 V ~ 5 V / 100 mA programmable output LDO
  • Voltage and current monitoring
  • Thermal regulation and protection
  • Enable pin for power on/off control
  • Programmable via I2C: Output voltage, current and soft-start

Typische Anwendungen

  • Car Chargers, Docking Stations, Solid-State Lighting
  • Multiple Power Source Supplies, DC UPS Units, Solar Powered Devices

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Z(mΩ)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 1, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge2.54 mm
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Raster2.54 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Rising Cage Clamp
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungRising Cage Clamp 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
Betriebstemperatur -30 °C up to +120 °C
Länge7 mm
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Raster3.5 mm
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung130 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Raster2.54 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Bauform6060 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge6.65 mm
Breite6.45 mm
Höhe6.1 mm
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom6.4 A
Sättigungsstrom @ 30%9.7 A
Gleichstromwiderstand26.5 mΩ
Gleichstromwiderstand29.15 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
MontageartSMT 
Nennstrom5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Raster2.54 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Verlustfaktor14 %
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Endurance 2000
Rippelstrom310 mA
Leckstrom55 µA
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform6.3 x 7.7 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Verlustfaktor14 %
Isolationswiderstand1 MΩ
Länge7.7 mm
Breite6.6 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
MontageartV-Chip SMT 
Endurance 2000
Rippelstrom290 mA
Leckstrom25 µA
Durchmesser6.3 mm
Impedanz380 mΩ
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen