IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT4910QM‐121 | Demoboard ACT4910EVK1-121

Power Loss Protection with 6A eFuse

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung10.8-13.6 V
Schaltfrequenz320-1130 kHz
Ausgang 110.7 V / 2.5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVK can be used as a standalone board if desired. However, to access the internal registers and to takefull advantage of the IC’s capability, the user must connect the EVK kit to a PC with Active Semi’s USB-TO-I2Cinterface dongle and use the GUI software. The EVK provides full access to the each converter’s input andoutput voltage, as well as all the digital control signals. This gives the user the flexibility to configure the EVKto match their real world system. Note that the ACT4910EVK1-121 is specifically configured for theACT4910QW121 IC.

Eigenschaften

  • Wide 2.7-to-18V Operating Input Range
  • 24V Max Input Blocking Voltage
  • Adjustable Bus Voltage Start-Up Slew Rate for In-rush Current Control
  • Programmable up to 10A Input Current Limit
  • eFuse, Boost, and Buck UV/OV/OC Protection
  • Programmable 5V to 36V Boost Storage Voltage
  • Undetectable Transition from Input Supply to Capacitor Bank Power
  • Compatible with Different Types of Storage Caps: -Super Caps, Electrolytic, Tantalum, POSCAP etc.
  • ADC Monitoring of Critical Signals
  • Autonomous Health Monitoring for Detection of Earlier Storage Capacitor Failures
  • Configurable Interrupts to Inform Host for any Faults/Status Change

Typische Anwendungen

  • Solid State Drives / Hot Plug Devices
  • Backup Power
  • Industrial Applications

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge10 mm
–
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom @ 30%9.2 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Länge4.3 mm
Höhe3.1 mm
Nennstrom5.2 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen