Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 60-100 V |
The STR-60-100V-BLDC-MDK-GEVB is a comprehensive motor development board and a reference design for drive low voltage 3-phase BLDC motors. The power board consists of 6 NTMFS7D5N15MC MOSFETs for the inverter stage and NCP1034 PWM synchronous buck controller for power conversion. The 3-phase power board is rated for a maximum of 100V DC and consists of all necessary system blocks for a BLDC motor driver. As part of the motor development kit, the power board is compatible with the power Universal controller board enabling high-end control strategies and AI capabilities for industrial motor control. The complete kit is Strata enabled and the graphical user interface can be used to set control parameters for the motor drive.The STR-60-100V-BLDC-MDK-GEVB comprises of the 1kW, 100V power board and hardware adapter for the UCB (Universal Controller Board)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150060RS75000 | SPEC | ||
150060GS75000 | SPEC | ||
97790503211 | SPEC | – | |
61300211121 | SPEC | – | |
61300311121 | SPEC | – | |
970130365 | SPEC | – | |
971150365 | SPEC | – | |
450301014042 | SPEC | – | |
74651194 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | |
709940300 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (mm) | To | Ti | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | W (mm) | Tl (mm) | Schlüsselweite (mm) | Brennbarkeitsklasse | Betätigungskraft (Value) (g) | Schaltbild | Verpackung | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
---|