IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (96)

Onsemi FAN6982

Advanced CCM PFC Controller, PFC-Ready Signal, Brown Out Protection, Programmable 2 Level Output Voltage

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung176-264 V
Schaltfrequenz60-67 kHz
Ausgang 1400 V / 5 A
IC-Revision0.9

Beschreibung

Reference Design RD-555This reference design supports inclusion of Advanced CCM PFC Controller FAN6982,and Fairchild Integrated Power Switch FSL336LRN, in a design of a Power-Factor-Correction (PFC) front-end up to 2 KW.

Eigenschaften

Continuous Conduction ModeInnovative Switching-Charge Multiplier-DividerAverage-Current-Mode for Input-Current ShapingTriFault Detect™ Prevent Abnormal Operation for Feedback LoopPower-On Sequence ControlSoft-Start CapabilityBrownout ProtectionCycle-by-Cycle Peak Current LimitingImproves Light-Load EfficiencyFulfills Class-D Requirements of IEC 1000-3-2Wide Range Universal AC Input VoltageMaximum Duty Cycle 97%VDD Under-Voltage Lockout (UVLO)

Typische Anwendungen

  • Desktop PC Power Supply
  • LCD TV/Monitor Power Supply
  • DC Motor Power Supply
  • Internet Server Power Supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(mW)
AnwendungVDE-ZulassungQ
(%)
IR 1
(mA)
Muster
151051VS04000SPEC
6 Dateien WL-TMRC THT Mono-color Round Color 572 Hellgrün 573 140 2.1 AlInGaP 40 Lose 5 mm -40 °C up to +85 °C 5 5 8.6 THT 75
7448262013SPEC
9 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel -40 °C bis zu +125 °C XXL -40 °C up to +125 °C THT 20 1.3 6.2 250 1500 MnZn 43.5 23.5 43 THT 40042670
820423211SPEC
6 Dateien WE-VD Disk Varistor -40 °C bis zu +85 °C 20 mm -40 °C up to +85 °C THT 23 23 5.3 27 THT 320 418 510 10000 382 1000 Ja
890324026027CSSPEC
8 Dateien WCAP-FTX2 Folienkondensatoren1 µF X2 170 0.110 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 Karton ±10% Pitch 22.5 mm -40 °C up to +105 °C 275 26 11 20 Boxed THT Across the mains
7447905SPEC
6 Dateien WE-MI SMT-Multilayer-Induktivitäten 0805 -55 °C up to +125 °C 85 0.05 0.001 400 2 1.2 0.9 SMT 45 50
7447714101SPEC
8 Dateien WE-PD SMT-Speicherdrossel -40 °C bis zu +125 °C 1050 -40 °C up to +150 °C 1.8 5.9 Performance 1.5 0.1 198 10 10 5 SMT
860020372004SPEC
7 Dateien WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF -40 °C bis zu +105 °C 2 Ammopack ±20% 15 2000 100 7.52 5 16 11
860020474014SPEC
7 Dateien WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF -40 °C bis zu +105 °C 3.5 Ammopack ±20% 14 2000 410 117.5 8 25 11.5
861141486026SPEC
7 Dateien WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren680 µF -25 °C bis zu +105 °C 10 Tray ±20% 35.0 x 55.0 -25 °C up to +105 °C 20 3000 2200 1659.52 35 450 57
885012007061SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)470 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±5% 0805 -55 °C up to +125 °C NP0 Klasse I 0.5 50 2 1.25 0.8 1000
885012007063SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±5% 0805 -55 °C up to +125 °C NP0 Klasse I 0.5 50 2 1.25 0.8 1000
885012207072SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.5 25 2 1.25 0.8
885012207074SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)220 nF2.3 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.5 25 2 1.25 1.25
885012207076SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)470 nF1.1 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.5 25 2 1.25 1.25
885012207078SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF0.5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 5 X7R Klasse II 0.5 25 2 1.25 1.25
885012207089SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)3.3 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
885012207092SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
885012207096SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)47 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(mW)
AnwendungVDE-ZulassungQ
(%)
IR 1
(mA)
Muster