Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-65 V |
Schaltfrequenz | 100-1000 kHz |
Ausgang 1 | 6 A |
IC-Revision | * |
The STR-FAN6500XX-GEVB provides an easy to use evaluation platform within the Strata Development Environment for the FAN65004B, FAN65004C, FAN65005A, and FAN65008B synchronous buck regulators from ON Semiconductor. Strata gives the developer access to any collateral one may need, including datasheets, BOMs and schematics, as well as providing a user interface for testing the performance of the FAN6500XX series of parts. This document will provide instructions on how to use the evaluation board.
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
782853221 | – | |
74435572200 | – | |
150060RS75000 | – | |
150060YS75000 | – | |
150060GS75000 | – | |
150060BS75000 | – | |
971150365 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
434153017835 | – | |
61300211121 | – | |
61300311121 | – | |
61300411121 | – | |
65100516121 | – | |
875075661008 | – | |
709940300 | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Muster |
---|