| Topologie | Sonstige Topologie |
The Quad Motor Control Development Platform shows how a single i.MX RT1050 Crossover MCU can control up to four different motors, while managing wired or wireless connectivity and an HMI interface. Leverage this flexible two-board kit to evaluate motor control performance, speed up motor control designs based on the i.MX RT Crossover MCUs, and learn to use NXP EdgeLock™ security technology to enable safer communications and industrial control.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR(V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF(%) | RISO | Keramiktyp | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Fl(mm) | Verpackung | L(µH) | IRP,40K(A) | fres(MHz) | Version | Z @ 100 MHz(Ω) | Zmax(Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2(mA) | RDC max.(Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | Kapazität100 nF | Kapazität±10% | Nennspannung100 V (DC) | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Verlustfaktor5 % | Isolationswiderstand1 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.4 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität100 nF | Kapazität±10% | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Verlustfaktor10 % | Isolationswiderstand0.5 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.5 mm | Pad Dimension0.25 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
![]() | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | Bauform1806 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | – | – | Länge4.5 mm | Breite1.6 mm | Höhe1.6 mm | Pad Dimension0.5 mm | – | – | – | – | VersionSMT | Impedanz @ 100 MHz60 Ω | Maximale Impedanz120 Ω | Maximale Impedanz1000 MHz | Nennstrom 26000 mA | Gleichstromwiderstand0.01 Ω | TypHochstrom | ||||
![]() | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | Bauform7332 | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | – | – | – | Länge7.3 mm | Breite7.3 mm | Höhe3.2 mm | – | – | Induktivität4.7 µH | Performance Nennstrom4.2 A | Eigenresonanzfrequenz45 MHz | VersionRobust | – | – | – | – | Gleichstromwiderstand0.035 Ω | – |