IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems EV4005DN-00A

Non-Isolated Step Down High Brightness WLED Driver

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-120 V
Schaltfrequenz110 kHz
Ausgang 130 V / 0.35 A
IC-Revision1.2

Beschreibung

The EV4005DN-00A is an evaluation board for the MP4005/4005-A. The EV4005DS-00A is a high efficiency step-down converter designed for driving high brightness Light Emitting Diodes (LEDs).

Eigenschaften

  • Constant-current LED Driver
  • Power MOSFET Zero-Current Turn On
  • High Efficiency and Reliability in BoundaryMode Operation
  • 5V to 190V DC Input Voltage
  • Low 0.4mA Operation Current
  • PWM or DC Input Burst Dimming Control
  • Hiccup Short Circuit Protection
  • UVLO, Thermal Shutdown
  • Maximum Frequency is Limited to 110kHz
  • Available in SOIC8E Package

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
IR(A)
ISAT,10%(A)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 680 µH, 1.2 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität680 µH
Performance Nennstrom1.2 A
Gleichstromwiderstand825 mΩ
Eigenresonanzfrequenz1.5 MHz
Bauform1210 
VersionGestanzt 
Nennstrom1.1 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 1000 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1000 µH
Sättigungsstrom0.27 A
Gleichstromwiderstand6000 mΩ
Eigenresonanzfrequenz2.3 MHz
Bauform5075 
VersionSchrumpfschlauch 
Nennstrom0.25 A
Sättigungsstrom 10.27 A
Verfügbarkeit prüfen