IC-Hersteller Intel

IC-Hersteller (96)

Intel 10M50DAF484C6GES

MAX 10 FPGA DEVELOPMENT KIT BOARD

Details

TopologieFPGA
IC-Revision0B

Beschreibung

MAX 10 FPGAflash memory

Typische Anwendungen

  • FPGA

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypKanälePolaritätVCh max.
(V)
VBR min.
(V)
VESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDMontageartShield TabsPinsReihenGenderIR
(mA)
Verpackung Muster
150060BS75000SPEC
25 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 1.6 0.7 -40 °C up to +85 °C SMT Tape and Reel
150060VS75000SPEC
6 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 1.6 0.7 -40 °C up to +85 °C SMT Tape and Reel
742792022SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit 2 0.9 220 330 300 MHz 2000 0.05 High Current -55 °C up to +125 °C SMT 1500
824013
6 Dateien
82401646SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series 0.8 4.9 0.975 6+1 Unidirectional 5 6 15 8 USB 3.0, HDMI 1.4 -55 °C up to +85 °C SMT
7499151120SPEC
6 Dateien WE-RJ45 LAN Übertrager 28 25 Standard 1000BASE-T kein-PoE 2x1 Up/Down Nein -40 °C up to +85 °C gelb-grün THT Ja
416131160804SPEC
6 Dateien WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 4 6.25 Ja 500 1000 Weiß -40 °C up to +85 °C 4 Tape and Reel
430181038816SPEC
5 Dateien WS-TASV SMT Tact Switch 4.5x4.5 mm with Height 3.8mm nicht spezifiziert 3.8 160 1000000 Schwarz -40 °C up to +85 °C 50 Tape and Reel
61001021121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Pin Header 250 12.7 Gerade -40 °C up to +105 °C SMT 10 Dual Pin Header 3000 Tube
61300211121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 250 5.08 Gerade -40 °C up to +105 °C THT 2 Single Pin Header 3000 Beutel
61302021121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 250 25.4 Gerade -40 °C up to +105 °C THT 20 Dual Pin Header 3000 Beutel
685119134923SPEC
6 Dateien WR-COM HDMI SMT Horizontal 40 Horizontal HDMI -25 °C up to +85 °C SMT 19 Receptacle 500 Tape and Reel
613012243121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header 250 15.74 Angled -40 °C up to +105 °C THT 12 Dual Socket Header 3000 Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypKanälePolaritätVCh max.
(V)
VBR min.
(V)
VESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDMontageartShield TabsPinsReihenGenderIR
(mA)
Verpackung Muster