Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-305 V |
Ausgang 1 | 100 V / 2 A |
IC-Revision | Rev.1.2 |
ICL8105EvaluationSystemBoards,ToolsandFeaturesRevision1.2,2015-11-16
UniversalACinputfrom90V~to305V~DCinputoptionWideoutputvoltagerange:20Vto100VOutputcurrent:0.1Ato2.0ATunableoutputvoltagerange:Wide/narrow/fixedHighefficiencywithoptionalsynchronousrectificationSelectableinputandoutputcapacitors010VdimmingwithisolationsupportLowstandbypower<200mWPowerratingoption(20W,40W,60W,80W)Various footprintoptions forMOSFET/diodeOpenloadautodischargeConfigurable parameters,e.g.adjustablevoltageandcurrentranges,protectionmodes
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | fswitch (kHz) | L1 (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | VT (V (AC)) | W (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Actuator-Farbe | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Pins (mm) | P (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 151033RS03000 | SPEC | 8 Dateien | WL-TMRW THT Mono-color Round Waterclear | 621 | Rot | 628 | 2600 | 2 | AlInGaP | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 3 | – | – | – | Lose | |
![]() | 7447071 | SPEC | 7 Dateien | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.4 | – | – | – | 470 | 3 | 0.11 | – | – | – | – | THT | 25 | – | – | – | – | |
![]() | 430156095726 | SPEC | 5 Dateien | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 | 260 | Weiß | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lose | |
![]() | 61200821621 | SPEC | 6 Dateien | WR-BHD 2.54 mm Male Box Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 8 | 2.54 | Männlich | Gerade | THT | 17.82 | 250 | 20 | max. | Tray | |
750314131 | SPEC | – | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750342294 | SPEC | 1 Dateien | MID-OLIFX Offline Flyback Transformers for Infineon Technologies | – | – | – | – | – | – | – | 90 - 305 V (AC) | 48 | 0.4 | 160 | 1.6 | 3.88:1:1.65:1.65 | 3750 | 32.25 | 22.86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 27.05 | – | – | – | Tray | |
![]() | 750342295 | SPEC | 1 Dateien | MID-OLIFX Offline Flyback Transformers for Infineon Technologies | – | – | – | – | – | – | – | 90 - 305 V (AC) | 48 | 1.6 | 160 | 0.31 | 3.86:1:1.64:1.64 | 3000 | 43.18 | 30.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 39.6 | – | – | – | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 151033RS03000 | SPEC |
![]() | 7447071 | SPEC |
![]() | 430156095726 | SPEC |
![]() | 61200821621 | SPEC |
750314131 | SPEC | |
![]() | 750342294 | SPEC |
![]() | 750342295 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | fswitch (kHz) | L1 (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | VT (V (AC)) | W (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Actuator-Farbe | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Pins (mm) | P (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Muster |
---|