IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR2280AZ | Demoboard AN_201611_PL83 002

24 W 12 V 5 V SMPS demo board with ICE5QR2280AZ

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 112 V / 1.92 A
Ausgang 25 V / 0.2 A
IC-Revision1.2

Beschreibung

This document is an engineering report that describes a universal input 24 W, 12 V and 5 V off-line flyback converter using the newest 5th generation Infineon QR CoolSET™ ICE5QR2280AZ which offers high efficiency, low standby power with selectable entry and exit standby power options, wider VCC operating range with fast start up, robust line protection with input OVP and brownout and various modes of protection for a highly reliable system. This demo board is designed for users who wish to evaluate the performance of ICE5QR2280AZ and its ease of use.

Eigenschaften

  • Novel quasi-resonant switching scheme
  • Rapid and adjustable start-up with cascode configuration
  • 2 level selectable active burst mode level
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over-voltage and brown IN/OUT protection
  • VCC and CS pin short to ground protection
  • OLP, output short, output over-voltage, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Typische Anwendungen

  • Offline SMPS, Adapter, Main power for set-top-box, water/air purifier and TV and Auxiliary power supply for aircon, refrigerator, server, PC power and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
Nennstrom2 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
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
750343101
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität400 µH
Verfügbarkeit prüfen