IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR2270AZ

33 W ultra-wide (three-phase) input-range, offline isolated power supply using ICE5QR2270AZ and IPD80R2K4P7

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung560 V
Ausgang 124 V / 1.4 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This is a 33W open frame isolated off-line switching power supply evaluation board, targeted for power supply with three-phase input or an ultra-wide input voltage range. The board demonstrates the possibility of extending voltage working range up to 1500V by cascading an external MOSFET. It features the 5th generation quasi-resonant CoolSETTM (ICE5QR2270AZ), together with Infineon’s 800V CoolMOSTM P7 superjunction MOSFET (IPD80R2K4P7).

Eigenschaften

  • Up to 33W continuous power
  • Ultra-wide input range 135~560VAC
  • Output: 24V/1.38A
  • Full load efficiency >87%
  • Line input over voltage, brown in/out, output over-voltage, short circuit and overload protection

Typische Anwendungen

  • e-metering, smart metering and industrial motor control
  • Home appliances

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge8.5 mm
VerpackungKarton 
Nennstrom2 A
Raster3.5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
Länge15.24 mm
VerpackungKarton 
Nennstrom24 A
Raster10.16 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform5075 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
Verlustfaktor12 %
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Endurance 2000
Rippelstrom108 mA
Leckstrom7.7 µA
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
Verlustfaktor12 %
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
Endurance 2000
Rippelstrom385 mA
Leckstrom77 µA
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität820 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
Verlustfaktor12 %
Länge20 mm
VerpackungAmmopack 
Endurance 2000
Rippelstrom1045 mA
Leckstrom287 µA
Raster5 mm
Durchmesser13 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand2.3 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen