IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5GSAG

18 W adapter power supply for set-top box using ICE5GSAG and IPN70R1K2P7S

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90 V
Schaltfrequenz125 kHz
Ausgang 112 V / 1.5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is a reference design for an 18 W adapter power supply for a set-top box with the latest fifthgenerationInfineon Fixed Frequency (FF) controller (ICE5GSAG) and CoolMOS™ P7 (IPN70R1K2P7S). The powersupply is designed with a universal input compatible with most geographic regions, and an isolated output (+12V/1.5 A) on a single-layer PCB.Highlights of the adapter for a set-top box are:- Up to 18 W continuous output power in a universal input voltage range design- High average efficiency and low standby power to meet the European Union’s Code of Conduct (CoC)Version 5 Tier 2 single-voltage external AC-DC power supply basic-voltage requirements- Comprehensive protection feature controller in DSO-8 package and high ESD ruggedness 700 V CoolMOS™P7 superjunction MOSFET- Auto-restart protection scheme to minimize interruption and enhance end-user experience

Eigenschaften

  • 125kHz maximum switching frequency
  • Brown in protection, fast and robust start-up operation with cascode configuration
  • 3 level selectable entry/exit active burst mode profile (optional)
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Support both DCM and CCM operation with slope compensation
  • Integrated error amplifier to support direct feedback typical with non-isolated flyback topology
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over voltage protection (optional)
  • VCC and CS pin short to ground protection
  • OLP, output short, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Typische Anwendungen

  • Offline aux SMPS for server, PC power, aircon, refrigerator and audio / Offline main SMPS for adapter, set-top-box, water purifier, TV, industrial SMPS and POE

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
ISAT,10%(A)
fres(MHz)
Version
IR(A)
L(µH)
RDC max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 5.7 A, 65 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 15.7 A
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Nennstrom6.3 A
Induktivität2.2 µH
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
–
–
–
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
VersionTHT 
Nennstrom4.5 A
Induktivität400 µH
Gleichstromwiderstand0.022 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge15 mm
Breite7.5 mm
Höhe16 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
7508111334
SPECOffline Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Offline Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen