IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5GR4780AG | Demoboard DEMO_5GR4780AG_14W1

14 W 15 V 5 V SMPS demo board with ICE5GR4780AG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 15 V / 0.4 A
Ausgang 215 V / 0.83 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is an engineering report for a 14 W 15 V 5 V demo board designed in an FF non-isolated Flyback converter topology with primary-side feedback (FB) using the fifth-generation FF CoolSETTM ICE5GR4780AG. The demo board is operated in Discontinuous Conduction Mode (DCM) and is running at 125 kHz fixed switching frequency. The frequency reduction with soft gate driving and frequency jittering offers lower EMI and better efficiency between medium load and 50% load. The selectable Active Burst Mode (ABM) power enables ultra-low power consumption. In addition, numerous adjustable protection functions have been implemented in ICE5GR4780AG to protect the system and customize the IC for the chosen application. In case of failure modes like line Over Voltage (OV), VCC OV/Under Voltage (UV), open control-loop or over-load, over-temperature, VCC short-to-GND and CS short-to-GND, the device enters protection mode. By means of the cycle-by-cycle Peak Current Limitation (PCL), the dimensions of the transformer and the current rating of the secondary diode can both be optimized. In this way, a cost-effective solution can easily be achieved. The target applications of ICE5GR4780AG are either auxiliary power supplies for white goods, PCs, servers and TVs, or enclosed adapters for Blu-ray players, set-top boxes, games consoles, etc.

Eigenschaften

  • Flyback topology with dual non-isolated output
  • 125kHz switching frequency with discontinuous current mode design
  • Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC
  • Output #1: 15V/0.83A
  • Output #2: 5V/0.4A

Typische Anwendungen

  • Offline SMPS, adapter, main power for set-top-box, water/air purifier and TV, auxiliary power for air conditioning, refrigerator, server, PC power and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
750343543
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen