IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5ASAG | Demoboard DEMO_5ASAG_60W1

60 W 12 V 5 V SMPS demo board with ICE5ASAG and IPA80R600P7

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 15 V / 1 A
Ausgang 212 V / 4.58 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is an engineering report for a 60 W 12 V 5 V demo board designed in an FF isolated Flyback converter topology using the fifth-generation FFC ICE5ASAG and a P7 series of HV CoolMOSTM IPA80R600P7. The demo board is operated in Discontinuous Conduction Mode (DCM) and is running at 100 kHz fixed switching frequency. The frequency reduction with soft gate driving and frequency jittering offers lower EMI and better efficiency between light load and 50% load. The selectable Active Burst Mode (ABM) power enables ultra-low power consumption. In addition, numerous adjustable protection functions have been implemented in ICE5ASAG to protect the system and customize the IC for the chosen application. In case of failures like line Over Voltage (OV), VCC OV/Under Voltage (UV), open control-loop or over-load, over-temperature, VCC short-to- GND and CS short-to-GND, the device enters protection mode. By means of the cycle-by-cycle Peak Current Limitation (PCL), the dimensions of the transformer and current rating of the secondary diode can both be optimized. In this way, a cost-effective solution can easily be achieved. The target applications of ICE5ASAG are either auxiliary power supplies for white goods, PCs, servers and TVs, or enclosed adapters for Blu-ray players, set-top boxes, games consoles, etc.

Eigenschaften

  • Flyback topology with dual isolated output
  • 100kHz switching frequency with discontinuous current mode design
  • Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC
  • Output #1: 12V/4.58A
  • Output #2: 5V/1A

Typische Anwendungen

  • Offline SMPS/ Adapter/ Main power for set-top-box, water/air purifier and TV/ Auxiliary power for air conditioning, refrigerator, server, PC power and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
Nennstrom17.5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
Nennstrom2 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Verfügbarkeit prüfen