IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5AR4770AG | Demoboard REF_5AR4770AG_15W1

15 W auxiliary power supply for invertized airconditioner using ICE5AR4770AG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Schaltfrequenz100-125 kHz
Ausgang 112 V / 1 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is a reference design for a 15 W auxiliary power supply for an invertized air-conditioner unit withthe latest Infineon fifth-generation Fixed-Frequency (FF) CoolSET™ ICE5AR4770AG. The power supply isdesigned with a universal input compatible with most geographic regions and two outputs (+12 V/1 A isolated,+15 V/150 mA non-isolated) on a single-layer PCB. The PCB has a provision to add a linear regulator to support athird output (e.g. +5 V), which is connected to a +12 V output.

Eigenschaften

  • Integrated 700 V/ 800 V avalanche rugged CoolMOS™
  • Enhanced Active Burst Mode with selectable entry and exit standby power
  • Digital frequency reduction for better overall system efficiency
  • Fast startup achieved with cascode configuration
  • DCM and CCM operation with slope compensation
  • Frequency jitter and soft gate driving for low EMI
  • Built-in digital soft start
  • Integrated error amplifier to support direct feedback in non-isolated flyback
  • Comprehensive protection with input line over voltage protection, VCC over voltage, VCC under voltage, overload/open loop, over temperature and Current Sense (CS) short to GND
  • All protections are in auto restart mode
  • Limited charging current for VCC short to GND

Typische Anwendungen

  • Offline main SMPS for adapter, set-top-box, water purifier, TV, industrial SMPS and POE
  • Offline aux SMPS for server, PC power, aircon, refrigerator and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
Keramiktyp
Fl(mm)
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
Raster5 mm
Länge10 mm
Höhe10 mm
VerpackungKarton 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Nennstrom17.5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität100 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite6 mm
Höhe12 mm
VerpackungLose 
Kapazität±10% 
BauformRaster 15 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
Bauform5075 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung25 V (AC)
Raster2 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Verlustfaktor14 %
Endurance 2000
Rippelstrom50 mA
Leckstrom3 µA
Durchmesser5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung35 V (AC)
Raster2 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Verlustfaktor12 %
Endurance 2000
Rippelstrom108 mA
Leckstrom7.7 µA
Durchmesser5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung35 V (AC)
Raster3.5 mm
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Verlustfaktor12 %
Endurance 2000
Rippelstrom385 mA
Leckstrom77 µA
Durchmesser8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung25 V (AC)
Raster3.5 mm
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Verlustfaktor14 %
Endurance 7000
Rippelstrom590 mA
Leckstrom55 µA
Durchmesser8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität820 µF
Nennspannung25 V (AC)
Raster5 mm
Länge25 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Verlustfaktor14 %
Endurance 7000
Rippelstrom1580 mA
Leckstrom205 µA
Durchmesser10 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Nennspannung50 V (AC)
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 nF
Nennspannung50 V (AC)
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Nennspannung50 V (AC)
Isolationswiderstand5 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung450 V (AC)
Raster7.5 mm
Länge21 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Bauform18.0 x 21.0 
Verlustfaktor20 %
Endurance 10000
Rippelstrom883 mA
Leckstrom694 µA
Durchmesser18 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 nF
Nennspannung50 V (AC)
Isolationswiderstand1.5 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verfügbarkeit prüfen
750344251
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen